Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo audio di prolunga stereo slim da 3,5 mm 2 m - M/F

ID prodotto: MU2MMFS

Permette di aumentare la distanza tra il dispositivo audio portatile e auricolari/cuffie o l'impianto stereo

Caratteristiche
  • 1 connettore femmina mini-jack TRS da 3,5 mm

  • 1 connettore maschio mini jack TRS da 3,5 mm

  • Connettori saldati con pressacavo

  • Connettori 90% schermato a spirale

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 5,99 EUR IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

ID: MU2MMFS

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo audio di prolounga MU2MMFS da 2 m presenta un connettore audio maschio e uno femmina da 3,5 mm (1/8” TRS) che semplifica l'estensione della distanza tra auricolari/cuffie e iPhone®, lettore MP3 o altri dispositivi audio portatili e l'impianto stereo.

Per assicurare prestazioni durature, questo cavo di prolunga di alta qualità presenta un pressacavo modellato in PVC su ognuno dei connettori mini jack che impedisce ai punti terminali del cavo di piegarsi in corrispondenza degli angoli acuti, riducendo il rischio di danni al cavo. Inoltre il sottile design del connettore si adatta alla maggior parte dei dispositivi audio anche all'interno di una custodia protettiva.

MU2MMFS è dotato della garanzia a vita di StarTech.com per la massima affidabilità.

Il vantaggio StarTech.com
  • Consente di ascoltare comodamente la musica aumentando fino a 2 metri la distanza tra il dispositivo audio e l'impianto stereo o gli auricolari
  • Si collega facilmente grazie al design sottile del connettore che si adatta alla maggior parte dei jack da 3,5 mm di iPod e iPhone senza dover rimuovere la custodia protettiva
  • Riduce al minimo le interferenze EMI e RFI grazie al connettore 90% schermato a spirale
Applicazioni
  • Permette di aumentare la distanza tra gli auricolari e il dispositivo audio portatile o l'impianto stereo
  • Permette di estendere il collegamento tra i dispositivi audio portatili e l'impianto stereo
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
Connettore B 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 7 mm [0.3 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 7 mm [0.3 in]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 26 g [0.9 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 31 g [1.1 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo audio di prolunga stereo slim da 3,5 mm 2 m - M/F
Certificazioni
Cavo audio di prolunga stereo slim da 3,5 mm 1 m - M/F
MU1MMFS

Cavo audio di prolunga stereo slim da 3,5 mm 1 m - M/F

Consente di estendere la distanza di collegamento tra l'iPhone®, il lettore MP3 o un altro dispositivo audio portatile e gli auricolari o l'impianto stereo

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.