StarTech.com

Cavo splitter stereo slim - Maschio 3,5 mm a 2 femmina 3,5 mm

Possibilità di suddividere un singolo jack per auricolare in due jack separati

ID prodotto: MUY1MFFS

  • Connettore modellato slimline progettato per l'uso con i dispositivi portatili
  • Connettori saldati con pressacavo
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 3
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
Connettore B 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Ambientale
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità Da 0% a 90% a 25 °C
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.7 cm [0.3 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 6 mm [0.2 in]
Lunghezza cavo 200 mm [7.9 in]
Lunghezza prodotto 200 mm [7.9 in]
Peso prodotto 11 g [0.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 13 g [0.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo splitter stereo slim - Maschio 3,5 mm a 2 femmina 3,5 mm

Certificazioni

Prodotti correlati

6in Stereo Splitter Cable - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFF
Cavo splitter stereo 15 cm - 3,5 mm maschio a 2 connettori femmina 3,5 mm

Consente di suddividere un singolo jack per cuffie e ottenere due ingressi

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa