StarTech.com

Cavo Audio Stereo 3,5mm slim angolato a destra da 1,8m - M/M

Consente di collegare facilmente l’iPod® o altri riproduttori MP3 a un'autoradio

ID prodotto: MU6MMSRA

  • Connettore modellato slimline progettato per l'uso con i dispositivi portatili
  • Connettori saldati con pressacavo
  • Connettori placcati in oro
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 2
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
Connettore B 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.7 cm [0.3 in]
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 6 mm [0.2 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
OD cavo 2.5
Peso prodotto 24 g [0.8 oz]
Stile connettori Dritto ad angolare destro
Informazioni confezione
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Peso spedizione (confezione) 29 g [1 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo audio stereo slim da 3,5 mm ad angolare destro da 1,8 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMS2RA
Cavo audio stereo ad angolare destro 3,5 mm slim 30 cm - M/M

Consente di collegare facilmente l’iPod® o altri riproduttori MP3 a un'autoradio

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU1MMSRA
Cavo audio stereo da slim 3,5 mm ad angolare destro 30 cm - M/M

Consente di collegare facilmente l’iPod® o altri riproduttori MP3 a un'autoradio

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS2RA
Cavo audio stereo ad angolare destro 3,5 mm slim 90 cm - M/M

Consente di collegare facilmente l’iPod® o altri riproduttori MP3 a un'autoradio

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Slim 3.5mm Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
MU6MMS2RA
Cavo audio Stereo slim ad angolo destro con jack da 3,5mm - maschio/maschio - 1,8m

Consente di collegare un iPhone® o un altro lettore MP3 all'autoradio

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa