StarTech.com

Cavo adattatore video da Mini DisplayPort a DisplayPort 15 cm - M/F

Consente di collegare un monitor DisplayPort a una sorgente Mini DisplayPort

ID prodotto: MDP2DPMF6IN

  • Il design a dimensioni ridotte (15 cm) rende il cavo Mini DisplayPort a DisplayPort facilmente trasportabile
  • Compatibile con PC, Mac e Microsoft® Surface™
  • Conversione semplice da Mini DisplayPort a DisplayPort
€ 16,99 EUR IVA esclusa
€ 20,73 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Numero di conduttori 20
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 32 AWG
Lunghezza cavo 152.4 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 152.4 mm [6 in]
OD cavo 5 mm [0.2 in]
Peso prodotto 19 g [0.7 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 24 g [0.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di estensione video da Mini DisplayPort a DisplayPort 15 cm - M/F

Certificazioni

Prodotti correlati

DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
Cavo adattatore video DisplayPort a Mini DisplayPort M/F 15 cm

Consente di collegare un monitor dotato di Mini DisplayPort a una fonte con DisplayPort standard

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa
Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter - M/F
GCMDP2DPMF
Convertitore adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort - M/F

Consente di collegare dispositivi dotati di Mini DisplayPort tramite cavo standard DisplayPort

€ 23,99 IVA esclusa
€ 29,27 IVA inclusa
Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 1,8m - M/M
MDP2DPMM6
Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 1,8m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 9,99 IVA esclusa
€ 12,19 IVA inclusa
Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 3m - M/M
MDP2DPMM10
Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 3m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 14,99 IVA esclusa
€ 18,29 IVA inclusa
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM1MW
Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k bianco da 1 m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,85 IVA inclusa
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM2MW
Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k bianco da 2m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 13,99 IVA esclusa
€ 17,07 IVA inclusa
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM3MW
Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k bianco da 3m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,73 IVA inclusa
Cavo adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort 4 m - M/M
MDP2DPMM4M
Cavo adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort 4 m - M/M

Consente di collegare un computer dotato di interfaccia Mini DisplayPort a un monitor DisplayPort standard

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Cavo prolunga video Mini DisplayPort 1.2 ad alta risoluzione 4k x 2k da 90 cm - M/F
MDPEXT3
Cavo prolunga video Mini DisplayPort 1.2 ad alta risoluzione 4k x 2k da 90 cm - M/F

Crea collegamento di estensione ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di Mini DisplayPort

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Cavo prolunga video Mini DisplayPort 1.2 ad alta risoluzione 4k x 2k da 1,8m - M/F
MDPEXT6
Cavo prolunga video Mini DisplayPort 1.2 ad alta risoluzione 4k x 2k da 1,8m - M/F

Crea collegamento di estensione ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di Mini DisplayPort™

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa

Accessori