StarTech.com

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 3 m - cavo Connettore mDP a DP Nero da 3m M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

ID prodotto: MDP2DPMM3M

  • Supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k
  • Supporta la larghezza di banda HBR2 (High Bit Rate 2) di massimo 21,6 Gbps
  • Progettato e prodotto secondo gli standard DisplayPort 1.2
Ulteriori Informazioni
  • Retrocompatibile con DisplayPort 1.1
  • Supporta lo standard DPCP (DisplayPort Content Protection), oltre a HDCP
  • Connettori placcati in oro
€ 14,99 EUR IVA esclusa
€ 18,29 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Numero di conduttori 19
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Diametro filo 32 AWG
Larghezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [9.8 ft]
Peso prodotto 105 g [3.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 114 g [4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore Mini DisplayPort® a DisplayPort 3 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 1m - M/M
MDP2DPMM1M
Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 1m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 9,99 IVA esclusa
€ 12,19 IVA inclusa
Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 2m - M/M
MDP2DPMM2M
Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 2m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,63 IVA inclusa
Cavo adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort 4 m - M/M
MDP2DPMM4M
Cavo adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort 4 m - M/M

Consente di collegare un computer dotato di interfaccia Mini DisplayPort a un monitor DisplayPort standard

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa