StarTech.com

Cavo DisplayPort 1.4 da 1m - Conforme VESA

Cavo Monitor DP | 8K@60hz | HBR3 | HDR | Garanzia a vita

ID prodotto: DP14MM1M

  • I migliori contenuti video 8K della categoria grazie a un cavo DisplayPort 1.4 con certificazione VESA®
  • Video DisplayPort di qualità superiore con risoluzioni fino a 7690 x 4320 a 60 Hz con sottocampionamento della crominanza pari a 4:4:4
  • Colori brillanti e rapporti di contrasto più elevato con supporto HDR (High Dynamic Range)
Ulteriori Informazioni
  • Struttura di alta qualità di 0,02 mm² che consente un diametro esterno ridotto pari a 4,5 mm per installazioni discrete
  • Garanzia a vita e affidabilità assicurata
€ 25,99 EUR IVA esclusa
€ 31,71 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe VW-1
Numero di conduttori 19
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Diametro filo 34 AWG
Larghezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 59 g [2.1 oz]
Stile connettori Latch
Informazioni confezione
Package Height 1 mm [0 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 19.8 cm [7.8 in]
Peso spedizione (confezione) 69 g [2.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo DisplayPort

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo DisplayPort 1.4 da 2m - Conforme VESA
DP14MM2M
Cavo DisplayPort 1.4 da 2m - Conforme VESA

Cavo Monitor DP | 8K@60hz | HBR3 | HDR | Garanzia a vita

€ 29,99 IVA esclusa
€ 36,59 IVA inclusa
Cavo DisplayPort 1.4 da 3m - Conforme VESA
DP14MM3M
Cavo DisplayPort 1.4 da 3m - Conforme VESA

Cavo Monitor DP | 8K@60hz | HBR3 | HDR | Garanzia a vita

€ 33,99 IVA esclusa
€ 41,47 IVA inclusa
Cavo DisplayPort 1.4 da 5m - Conforme VESA
DP14MM5M
Cavo DisplayPort 1.4 da 5m - Conforme VESA

Cavo Monitor DP | 8K@60hz | HBR3 | HDR | Garanzia a vita

€ 49,99 IVA esclusa
€ 60,99 IVA inclusa