StarTech.com

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 2m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

ID prodotto: MDP2DPMM2M

  • Supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k
  • Supporta la larghezza di banda HBR2 (High Bit Rate 2) di massimo 21,6 Gbps
  • Progettato e prodotto secondo gli standard DisplayPort 1.2
Ulteriori Informazioni
  • Retrocompatibile con DisplayPort 1.1
  • Supporta lo standard DPCP (DisplayPort Content Protection), oltre a HDCP
  • Connettori placcati in oro
€ 11,99 EUR IVA esclusa
€ 14,63 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Numero di conduttori 19
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10%-85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0 cm [0 in]
Colore Nero
Diametro filo 32 AWG
Larghezza prodotto 0 mm [0 in]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 60 g [2.1 oz]
Stile connettori Latch
Informazioni confezione
Package Height 27 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 80 g [2.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort 1.2 da 2m M-M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 1m - M/M
MDP2DPMM1M
Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 1m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 9,99 IVA esclusa
€ 12,19 IVA inclusa
Cavo Mini DisplayPort 1.2 - DisplayPort 4k da 1m  M/M
MDISP1M
Cavo Mini DisplayPort 1.2 - DisplayPort 4k da 1m M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra i laptop e monitor dotati di Mini DisplayPort™

€ 14,99 IVA esclusa
€ 18,29 IVA inclusa
Cavo Mini DisplayPort 1.2 - DisplayPort 4k da 2m  M/M
MDISP2M
Cavo Mini DisplayPort 1.2 - DisplayPort 4k da 2m M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra i laptop e monitor dotati di Mini DisplayPort™

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
Cavo adattatore video DisplayPort a Mini DisplayPort M/F 15 cm

Consente di collegare un monitor dotato di Mini DisplayPort a una fonte con DisplayPort standard

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa