StarTech.com

Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 2m- HDMI - M/M

Consente di creare collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità

ID prodotto: HDMM2M

  • 2 connettori HDMI® maschi
  • Connettori HDMI placcati in oro
  • Struttura di elevata qualità
  • Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k
€ 8,99 EUR IVA esclusa
€ 10,97 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30 Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 20.8 mm [0.8 in]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 158.9 g [5.6 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 169.1 g [6 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI® ad alta velocità da 2 m - HDMI - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 1m- HDMI - M/M
HDMM1M
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 1m- HDMI - M/M

Consente di creare collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,53 IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 3m- HDMI - M/M
HDMM3M
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 3m- HDMI - M/M

Consente di creare collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità

€ 13,99 IVA esclusa
€ 17,07 IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 50cm- HDMI - M/M
HDMM50CM
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 50cm- HDMI - M/M

Consente di creare collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,53 IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 5m- HDMI - M/M
HDMM5M
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 5m- HDMI - M/M

Consente di creare collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 7m- HDMI - M/M
HDMM7M
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 7m- HDMI - M/M

Consente di creare collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità Ultra HD 4k x 2k a parete CL2 attivo da 10 m - HDMI a HDMI - M/M
HDMM10MA
Cavo HDMI ad alta velocità Ultra HD 4k x 2k a parete CL2 attivo da 10 m - HDMI a HDMI - M/M

Permette di creare collegamenti Ultra HD tra dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità fino a una distanza di 10 m senza perdita del segnale

€ 71,99 IVA esclusa
€ 87,83 IVA inclusa
Cavo HDMI attivo ad alta velocità Ultra HD 4k x 2k a parete CL2 da 15 m - HDMI a HDMI - M/M
HDMM15MA
Cavo HDMI attivo ad alta velocità Ultra HD 4k x 2k a parete CL2 da 15 m - HDMI a HDMI - M/M

Permette di creare collegamenti Ultra HD tra dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità fino a una distanza di 15 m senza perdita del segnale

€ 98,99 IVA esclusa
€ 120,77 IVA inclusa
Cavo attivo HDMI ad alta velocità certificato CL2 da parete M/M da 20m
HDMM20MA
Cavo attivo HDMI ad alta velocità certificato CL2 da parete M/M da 20m

Consente il collegamento di dispositivi dotati di HDMI fino a una distanza di 20 m senza perdita del segnale

€ 93,99 IVA esclusa
€ 114,67 IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 30m- HDMI - M/M
HDMM30MA
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 30m- HDMI - M/M

Consente il collegamento di dispositivi dotati di HDMI fino a una distanza di 30 m senza perdita del segnale

€ 144,99 IVA esclusa
€ 176,89 IVA inclusa

Accessori