Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo HDMI ad alta velocità a parete CL3 bianco da 7 m - HDMI a HDMI - M/M
Consente le installazioni di cavi HDMI a muro, per applicazioni che richiedono cavi di classe CL3.
ID prodotto: HD3MM7MW
- 2 connettori HDMI maschi
- Classe cavo CL3
- Connettori HDMI placcati in oro
- Struttura di elevata qualità
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il cavo HDMI® ad alta velocità HD3MM7MW da 7 m è un cavo di classe CL3 per installazioni a parete e presenta 2 connettori HDMI (maschi) placcati in oro che consente un collegamento HDMI a HDMI di alta qualità tra dispositivi, quali lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, lettori DVD, ricevitori stereo, proiettori e molti altri.
Il cavo HD3MM7MW a parete da 7 m è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com.
Informazioni sui cavi HDMI a HDMI di StarTech.com:
I cavi video e audio digitali HDMI ad alta velocità di StarTech.com sono accuratamente progettati e realizzati solo ed esclusivamente con materiali di alta qualità per garantire prestazioni di massima qualità e definizione. Lo standard HDMI riunisce video con ampia larghezza di banda e audio digitale multicanale in un unico cavo offrendo una risoluzione delle immagini eccezionalmente nitida.
Il vantaggio StarTech.com
- Ideale per installazioni HDMI a parete
- Garantisce una connessione di alta qualità, con protezione dalla corrosione tramite contatti placcati in oro
- Affidabilità garantita
Applicazioni
Posa di cavi HDMI a parete
Connessione di dispositivi A/V ad alta definizione come lettori Blu-Ray Disc™, HDTV, lettori DVD, DVR, console di gioco, proiettori e così via
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933027 | |
UPC Code | 065030851589 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Classe di resistenza al fuoco | Classe CL3 | |
Placcatura connettori | Oro | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - HDMI (19 pin) Maschio | |
Connettore B | 1 - HDMI (19 pin) Maschio | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 11 mm [0.4 in] | |
Colore | Bianco | |
Diametro filo | 30/32 AWG | |
Larghezza prodotto | 20 mm [0.8 in] | |
Lunghezza cavo | 7 m [23 ft] | |
Lunghezza prodotto | 7 m [23 ft] | |
Peso prodotto | 212 g [7.5 oz] | |
Stile connettori | Dritto | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 221 g [7.8 oz] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo HDMI ad alta velocità CL3 da 7 m colore bianco - M/M |
Prodotti correlati
Cavo HDMI ad alta velocità da 1 m - Cavo Ultra HD 4k x 2k a parete CL3 bianco - HDMI a HDMI - M/M
Consente la creazione di installazioni di cavi HDMI Ultra HD a muro, per applicazioni che richiedono cavi di classe CL3
Cavo HDMI ad alta velocità da 2 m - Cavo Ultra HD 4k x 2k a parete CL3 bianco - HDMI a HDMI - M/M
Consente la creazione di installazioni di cavi HDMI Ultra HD a muro, per applicazioni che richiedono cavi di classe CL3
Cavo HDMI ad alta velocità da 3 m - Cavo Ultra HD 4k x 2k a parete CL3 bianco - HDMI a HDMI - M/M
Consente la creazione di installazioni di cavi HDMI Ultra HD a muro, per applicazioni che richiedono cavi di classe CL3
Cavo HDMI ad alta velocità da 5 m - Cavo Ultra HD 4k x 2k a parete CL3 bianco - HDMI a HDMI - M/M
Consente la creazione di installazioni di cavi HDMI Ultra HD a muro, per applicazioni che richiedono cavi di classe CL3
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- HD3MM7MW_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.