StarTech.com

Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet da 2 m - HDMI a Micro HDMI - M/M

Consente il collegamento di uno smartphone o di un dispositivo portatile dotato di HDMI® Micro a una TV o display dotato di HDMI

ID prodotto: HDADMM2M

  • Connettori HDMI® placcati in oro
  • Supporta in toto la specifica HDMI ad alta velocità
  • Predisposizione 3D ed Ethernet per dispositivi supportati
€ 13,99 EUR IVA esclusa
€ 17,07 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 19
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - Micro HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 34 AWG
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
OD cavo 4.2
Peso prodotto 75 g [2.6 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI® ad alta velocità 2 m con Ethernet - HDMI a Micro HDMI - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet da 0,5 m - HDMI a Micro HDMI - M/M
HDADMM50CM
Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet da 0,5 m - HDMI a Micro HDMI - M/M

Consente il collegamento di uno smartphone o di un dispositivo portatile dotato di HDMI® Micro a una TV o display dotato di HDMI

€ 9,99 IVA esclusa
€ 12,19 IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet da 1 m - HDMI a Micro HDMI - M/M
HDADMM1M
Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet da 1 m - HDMI a Micro HDMI - M/M

Consente il collegamento di uno smartphone o di un dispositivo portatile dotato di HDMI® Micro a una TV o display dotato di HDMI

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa