StarTech.com

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D da 20 cm - HDMI femmina a DVI maschio

Permette il collegamento di un dispositivo DVI-D a un dispositivo dotato di HDMI® utilizzando un cavo HDMI standard

ID prodotto: HDDVIFM8IN

  • 1 connettore femmina HDMI®, 1 connettore maschio DVI-D
  • Lunghezza del cavo di 20 cm
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
€ 10,99 EUR IVA esclusa
€ 13,41 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il cavo adattatore video HDMI® a DVI-D HDDVIFM8IN presenta un connettore femmina HDMI e un connettore maschio DVI-D che permettono una connessione bidirezionale tra dispositivi dotati di HDMI e dispositivi con DVI-D risolvendo i problemi di compatibilità.

Il dongle HDMI a DVI offre un cavo lungo 20 cm che diminuisce la tensione sui connettori ed evita danni al cavo riducendo al contempo il possibile blocco di altre porte adiacenti.

Progettato e costruito per fornire un'affidabile soluzione per la connessione HDMI-DVI, questo cavo di alta qualità è dotato della garanzia a vita di StarTech.com.

Il vantaggio StarTech.com

  • Il formato del dongle da 20 cm riduce la possibilità di bloccare le altre porte disponibili e rimuove la tensione dai connettori HDMI®/DVI
  • Elimina la necessità di più cavi e l'ingombro offrendo una connettività bidirezionale tra dispositivi dotati di HDMI e DVI-D
  • Con garanzia a vita StarTech.com

Applicazioni

Consente il collegamento di un laptop DVI-D a un display dotato di HDMI®

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920x1200
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 203.2 mm [8 in]
Lunghezza prodotto 203.2 mm [8 in]
Peso prodotto 0.1 kg [0.1 lb]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.1 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore cavo video HDMI a DVI-D 20 cm - F/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D da 20 cm - HDMI maschio a DVI femmina
HDDVIMF8IN
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D da 20 cm - HDMI maschio a DVI femmina

Consente di collegare un dispositivo DVI a un dispositivo HDMI® con un cavo standard DVI-D

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - M/F
HDMIDVIMF
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - M/F

Consente di collegare dispositivi DVI a dispositivi abilitato HDMI® e viceversa

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6
Cavo HDMI a DVI-D di 1,8 m - M/M

Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - Cavo connettore presa HDMI a presa DVI Femmina/Maschio
HDMIDVIFM
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - Cavo connettore presa HDMI a presa DVI Femmina/Maschio

Consente di collegare dispositivi DVI a dispositivi abilitato HDMI® e viceversa

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Cavo Mini HDMI a DVI-D 1 m - M/M
HDCDVIMM1M
Cavo Mini HDMI a DVI-D 1 m - M/M

Consente la visualizzazione di foto o video dalla fotocamera dotata di Mini HDMI o dal dispositivo mobile sul vostro display DVI-D fino a una distanza di 1 m

€ 13,99 IVA esclusa
€ 17,07 IVA inclusa
Cavo Mini HDMI a DVI-D 2 m - M/M
HDCDVIMM2M
Cavo Mini HDMI a DVI-D 2 m - M/M

Consente la visualizzazione di foto o video dalla fotocamera dotata di Mini HDMI o dal dispositivo mobile sul vostro display DVI-D fino a una distanza di 2 m

€ 14,99 IVA esclusa
€ 18,29 IVA inclusa
Cavo Mini HDMI a DVI-D 3 m - M/M
HDCDVIMM3M
Cavo Mini HDMI a DVI-D 3 m - M/M

Consente la visualizzazione di foto o video dalla fotocamera dotata di Mini HDMI o dal dispositivo mobile sul vostro display DVI-D fino a una distanza di 3 m

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Cavo Micro HDMI a DVI-D 1 m - M/M
HDDDVIMM1M
Cavo Micro HDMI a DVI-D 1 m - M/M

Consente la visualizzazione di foto o video dallo smartphone o da un altro dispositivo portatile dotato di Micro HDMI su un display DVI-D a una distanza massima di 1 m

€ 13,99 IVA esclusa
€ 17,07 IVA inclusa
Cavo Micro HDMI a DVI-D 2 m - M/M
HDDDVIMM2M
Cavo Micro HDMI a DVI-D 2 m - M/M

Consente la visualizzazione di foto o video dallo smartphone o da un altro dispositivo portatile dotato di Micro HDMI su un display DVI-D a una distanza massima di 2 m

€ 14,99 IVA esclusa
€ 18,29 IVA inclusa
Cavo Micro HDMI a DVI-D 3 m - M/M
HDDDVIMM3M
Cavo Micro HDMI a DVI-D 3 m - M/M

Consente la visualizzazione di foto o video dallo smartphone o da un altro dispositivo portatile dotato di Micro HDMI su un display DVI-D a una distanza massima di 3 m

€ 18,99 IVA esclusa
€ 23,17 IVA inclusa

Assistenza prodotti

Domande frequenti

Prima di Acquistare

La tecnologia DVI (Digital Visual Interface, interfaccia visiva digitale) è un'interfaccia per schermi video che può includere diversi tipi di segnali, in base all'applicazione. Le porte e i cavi DVI sono realizzati con tipi diversi di connettore, che indicano l'applicazione a cui sono destinati. I tipi sono identificati dal numero di pin presenti sul connettore DVI. Esistono cinque tipi diversi di connettore DVI: 

I connettori DVI Single Link e Dual Link indicano la funzionalità di risoluzione massima della sorgente video o della destinazione video. La risoluzione massima è 1920x1080 a 60 Hz per Single Link e 2560x1600 a 60 Hz per Dual Link.

Nota: la risoluzione massima della sorgente video e della destinazione video è determinata in definitiva dalle specifiche tecniche dei dispositivi. Il tipo di connettore non è indicativo della risoluzione massima.

I connettori DVI-A trasmettono solo in analogico (ad esempio, VGA) senza componenti digitali. I connettori DVI-D trasmettono solo video in digitale (ad esempio, HDMI) senza componenti analogici. I connettori DVI-I combinano le connessioni DVI-A e DVI-D in modo da includere componenti sia digitali che analogici. Una porta DVI-I può essere situata sullo schermo o sulla sorgente video, ma la capacità di trasmettere un segnale proveniente da sorgenti sia analogiche che digitali dipende dalle specifiche tecniche del dispositivo.