StarTech.com

Cavo attivo HDMI ad alta velocità 4K 60Hz da 10m - Certificato CL2

Connessioni HDMI ricche di funzionalità, fino a 10 m di distanza senza perdita di segnale

ID prodotto: HD2MM10MA

  • Circuiteria con amplificatore attivo integrato
  • Classe di resistenza al fuoco CL2
  • Supporta tutte le specifiche HDMI 2.0
Ulteriori Informazioni
  • Supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz
  • Consente di stabilire la connessione a una distanza massima di 10 metri
  • Supporta una larghezza di banda fino a 18 Gbps
  • Supporta HDR (High Dynamic Range) per rapporto di contrasto e precisione cromatica maggiori.
  • Fino a 32 canali audio con frequenza di campionamento di 1536 Hz
  • Supporta rapporti d’aspetto formato cinema da 21:9
  • Fornisce doppi flussi video a un singolo display
  • Supporta il video 3D
  • Fornisce audio multi-stream a più utenti (fino a 4)
  • Supporta la colorimetria BT.2020
  • Supporta le funzioni Consumer Electronics Control (CEC)
  • Retrocompatibile con le versioni precedenti di HDMI
€ 96,99 EUR IVA esclusa
€ 118,33 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CL2
ID chipset Spectra7 - HT8181
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Specifiche audio Fino a 32 canali audio con frequenza di campionamento di 1536 Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Note/requisiti speciali
Nota Questo cavo è dotato di una struttura unidirezionale e pertanto deve essere installato nella direzione corretta. Verificare che il connettore HDMI, identificato dalla dicitura "TV", sia collegato al display e che la connessione tra il dispositivo e la sorgente HDMI sia stabilita correttamente.
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Diametro filo 24 AWG
Larghezza prodotto 22 mm [0.9 in]
Lunghezza cavo 10 m [32.8 ft]
Lunghezza prodotto 10 m [32.8 ft]
Peso prodotto 1 kg [2.2 lb]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 31.5 cm [12.4 in]
Package Width 28.6 cm [11.3 in]
Peso spedizione (confezione) 1 kg [2.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo HDMI ad alta velocità CL2 attivo - 4K 60Hz - 15m
HD2MM15MA
Cavo HDMI ad alta velocità CL2 attivo - 4K 60Hz - 15m

Connessioni HDMI ricche di funzionalità, fino a 15 m di distanza senza perdita di segnale

€ 131,99 IVA esclusa
€ 161,03 IVA inclusa