StarTech.com

Cavo HDMI ad alta velocità serie Professionale - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 1m - HDMI - M/M

Permette di creare collegamenti Ultra HD eleganti e resistenti tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità per un'eccezionale esperienza home theater

ID prodotto: HDPSMM1M

  • Eleganti connettori modellati HDMI in metallo
  • Struttura sottile del cavo: diametro esterno di 3,6 mm
  • Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k
  • Connettori HDMI placcati in oro
€ 12,99 EUR IVA esclusa
€ 15,85 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30 Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 36 AWG
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 37 g [1.3 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 48 g [1.7 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - avo HDMI® ad alta velocità in metallo Serie Pro da 1 m - HDMI - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo HDMI ad alta velocità serie Professionale - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 2m - HDMI - M/M
HDPSMM2M
Cavo HDMI ad alta velocità serie Professionale - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 2m - HDMI - M/M

Permette di creare collegamenti Ultra HD eleganti e resistenti tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità per un'eccezionale esperienza home theater

€ 14,99 IVA esclusa
€ 18,29 IVA inclusa