StarTech.com

Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 2m

Consente di creare connessioni HDMI avanzate e prive di errori

ID prodotto: HDMM2MP

  • Certificazione Premium HDMI
  • Supporta tutte le specifiche HDMI 2.0
  • Supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz
Ulteriori Informazioni
  • Supporta una larghezza di banda fino a 18 Gbps
  • Supporta HDR (High Dynamic Range) per rapporto di contrasto e precisione cromatica maggiori.
  • Fino a 32 canali audio con frequenza di campionamento di 1536 Hz
  • Supporta rapporti d’aspetto formato cinema da 21:9
  • Fornisce doppi flussi video a un singolo display
  • Supporta il video 3D
  • Fornisce audio multi-stream a più utenti (fino a 4)
  • Supporta la colorimetria BT.2020
  • Supporta le funzioni Consumer Electronics Control (CEC)
  • Retrocompatibile con le versioni precedenti di HDMI
€ 17,99 EUR IVA esclusa
€ 21,95 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Specifiche audio Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 125 g [4.4 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 36 mm [1.4 in]
Package Length 26.2 cm [10.3 in]
Package Width 17.9 cm [7 in]
Peso spedizione (confezione) 204 g [7.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Premium HDMI ad alta velocità da 2 m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 1m
HDMM1MP
Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 1m

Consente di creare connessioni HDMI avanzate e prive di errori

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,85 IVA inclusa
Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 3m
HDMM3MP
Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Ethernet - 4K 60Hz - 3m

Consente di creare connessioni HDMI avanzate e prive di errori

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Connettori a Presa da 2m - 4K 60Hz
HDMM2MLP
Cavo HDMI Premium ad alta velocità con Connettori a Presa da 2m - 4K 60Hz

Connessioni HDMI ad alte prestazioni, certificate come premium ed esenti da errori

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa

Accessori