StarTech.com

Cavo audio digitale ottico SPDIF Toslink sottile 4,5 m

Offre un audio digitale ottico di alta qualità senza interferenze di altri segnali

ID prodotto: THINTOS15

  • 2 connettori maschi Toslink (SPDIF)
  • Connettori placcati in oro con guscio in metallo con lenti lucide
  • Guaina in PVC ultrasottile
  • Resistenza superiore a EMI/RFI e interferenza di ritorni a terra
€ 5,99 EUR IVA esclusa
€ 7,31 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Toslink (SPDIF, ottico) Maschio
Connettore B 1 - Toslink (SPDIF, ottico) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.7 cm [0.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 9.5 mm [0.4 in]
Lunghezza cavo 4.6 m [15 ft]
Lunghezza prodotto 4.6 m [15 ft]
Peso prodotto 27.2 g [1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 28.2 g [1 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo audio digitale ottico SPDIF Toslink 4,5 m

Certificazioni