StarTech.com

Fascette fermacavi - Fascie avvolgicavo Hook & Loop - Rotolo da 30,4 m

Questo rotolo di fascette con chiusura a strappo, che può essere tagliato nelle dimensioni desiderate, consente di avvolgere e raggruppare i cavi per tenerli organizzati nell'armadio o nel server rack

ID prodotto: HKLP100

  • Tessuto con chiusura a strappo per una gestione senza pensieri dei cavi
  • Si può comodamente tagliare alla lunghezza desiderata
  • Soluzione versatile per legare cavi in impieghi robusti con carichi pesanti
Ulteriori Informazioni
  • lunghezza 30,4 m
  • larghezza 19 mm
€ 40,99 EUR IVA esclusa
€ 50,01 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.2 cm [0.1 in]
Larghezza prodotto 19 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 30.5 m [100 ft]
Peso prodotto 500.8 g [17.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Peso spedizione (confezione) 517.8 g [18.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 2 - rotolo di fascette per cavi con chiusura a strappo

Certificazioni

Prodotti correlati

Fascette fermacavi - Fascie avvolgicavo Hook & Loop - Rotolo da 3m
HKLP10
Fascette fermacavi - Fascie avvolgicavo Hook & Loop - Rotolo da 3m

Questo rotolo di fascette con chiusura a strappo, che può essere tagliato nelle dimensioni desiderate, consente di avvolgere e raggruppare i cavi per tenerli organizzati nell'armadio o nel server rack

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Fascette fermacavi - Fascie avvolgicavo Hook & Loop - Rotolo da 7,6m
HKLP25
Fascette fermacavi - Fascie avvolgicavo Hook & Loop - Rotolo da 7,6m

Questo rotolo di fascette con chiusura a strappo, che può essere tagliato nelle dimensioni desiderate, consente di avvolgere e raggruppare i cavi per tenerli organizzati nell'armadio o nel server rack

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Fascette fermacavi - Fascie avvolgicavo Hook & Loop - Rotolo da 15,2 m
HKLP50
Fascette fermacavi - Fascie avvolgicavo Hook & Loop - Rotolo da 15,2 m

Questo rotolo di fascette con chiusura a strappo, che può essere tagliato nelle dimensioni desiderate, consente di avvolgere e raggruppare i cavi per tenerli organizzati nell'armadio o nel server rack

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa