StarTech.com

Rotolo in serie di cavi riser UTP solidi CMR Cat5e, 304,8 m, colore bianco

Consente di eseguire connessioni Ethernet affidabili nelle applicazioni che richiedono cavi con CMR

ID prodotto: WIR5ECMRWH

  • Classe di resistenza al fuoco CMR di classe UL
  • Accuratamente realizzato e testato per mantenere le interferenze near-end (NEXT) ampiamente entro i limiti accettabili
  • Realizzato con componenti di prima qualità
Ulteriori Informazioni
  • Filo di rame 0,25 mm² di alta qualità
  • Cavo contrassegnato ogni 30 cm
€ 157,99 EUR IVA esclusa
€ 192,75 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMR (riser)
Numero di conduttori 4 Pair UTP
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Classe cavo CAT5e - 350 MHz
Caratteristiche fisiche
Colore Bianco
Diametro filo 24 AWG
Lunghezza cavo 304.9 m [1000 ft]
Lunghezza prodotto 304.9 m [1000 ft]
Peso prodotto 8.9 kg [19.8 lb]
Tipo di conduttore Rame solido
Informazioni confezione
Package Height 22.7 cm [8.9 in]
Package Length 35.3 cm [13.9 in]
Package Width 35.2 cm [13.9 in]
Peso spedizione (confezione) 9.9 kg [21.9 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Rotolo in serie di cavi UTP solidi CMR Cat5e, 304,8 m, colore bianco

Certificazioni

Prodotti correlati

Rotolo in serie di cavi riser UTP solidi CMR Cat5e, 304,8 m, colore nero
WIR5ECMRBK
Rotolo in serie di cavi riser UTP solidi CMR Cat5e, 304,8 m, colore nero

Consente di eseguire connessioni Ethernet affidabili nelle applicazioni che richiedono cavi con CMR

€ 157,99 IVA esclusa
€ 192,75 IVA inclusa