Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Rotolo in serie di cavi riser UTP solidi CMR Cat6, 304,8 m, colore blu

ID prodotto: WIR6CMRBL

Consente di realizzare connessioni di rete Gigabit dotate di Power over Ethernet in applicazioni che richiedono un cavo con classificazione CMR

Caratteristiche
  • Classe di resistenza al fuoco CMR di classe UL

  • Accuratamente realizzato e testato per mantenere le interferenze near-end (NEXT) ampiamente entro i limiti accettabili

  • Realizzato con componenti di prima qualità

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Filo di rame 0,26 mm² di alta qualità

  • Cavo contrassegnato ogni 30 cm

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 221,99 EUR IVA esclusa
€ 266,39 IVA inclusa

ID: WIR6CMRBL

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo in serie riser Cat6  WIR6CMRBL  da 304,8 m (blu) soddisfa o supera tutte le specifiche Cat 6 assicurando affidabili connessioni della rete Gigabit presenta una guaina contrassegnata a ogni piede (30 cm circa) che permette di misurare precisamente la posa dei cavi in base ai requisiti di installazione.

Realizzato esclusivamente con materiali di prima qualità, WIR6CMRBL offre prestazioni affidabili ed è coperto dalla nostra garanzia a vita.

Classe riser

Questo cavo Cat6 è stato testato per installazioni riser CMR ed è ideale per installazioni a parete, a pavimento e nella tromba dell'ascensore dove si richiede la classe di resistenza al fuoco CMR.

100% in rame: maggiore valore

I cavi Cat6 di StarTech.com sono realizzati utilizzando conduttori in rame di alta qualità. Mentre molti produttori di cavi offrono un cavo più "economico" basato su un nucleo di alluminio rivestito in rame, noi non accettiamo compromessi sulla qualità allo scopo di garantire che i nostri clienti ricevano valore e prestazioni di massimo livello dal proprio investimento nei cavi di rete.

Cavo 0,26 mm²

Questo cavo Cat6 è realizzato con fili di rame con diametro 0,26 mm²  e supporta un'ampia gamma di applicazioni Ethernet come Power over Ethernet (PoE). Poiché utilizziamo un filo di rame di alta qualità, i nostri cavi supportano facilmente l'alimentazione necessaria per le applicazioni Power over Ethernet, mentre i cavi in alluminio rivestiti in rame di qualità inferiore possono ricevere un'alimentazione insufficiente o essere soggetti a surriscaldamento, danni alle apparecchiature e, potenzialmente, incendi.

Il vantaggio StarTech.com
  • Ideale per installazioni riser (a parete, a pavimento, nella tromba dell'ascensore ecc...)
  • Semplice da estrarre dalla confezione Reelex® per una più agevole posa di cavi
  • È possibile misurare la posa dei cavi e tenere traccia di quanto cavo è rimasto nel rotolo
Applicazioni
  • Può essere utilizzato per installazioni riser (a parete, a pavimento, nella tromba dell'ascensore ecc...)
  • Progettato per l'utilizzo con reti Gigabit
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMR (riser)
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Classe cavo CAT6 - 500 MHz
Caratteristiche fisiche
Colore Blu
Diametro filo 23 AWG
Lunghezza cavo 304.9 m [1000 ft]
Lunghezza prodotto 304.9 m [1000 ft]
Peso prodotto 15.4 kg [34.1 lb]
Tipo di conduttore Rame solido
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 13.2 kg [29.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Rotolo di cavi in serie UTP solidi CMR Cat6, 304,8 m, colore blu
Certificazioni
Connettore modulare RJ45 CAT6 per cavo solido - Confezione da 50 unità

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,39 IVA inclusa

Accoppiatore di rete jack Keystone RJ45 Cat 6 - F/F
C6KEYCOUPLER

Accoppiatore di rete jack Keystone RJ45 Cat 6 - F/F

Consente di unire due cavi patch Cat6 per ottenere un unico cavo più lungo

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,59 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.