StarTech.com

Adattatore Thunderbolt 3 a Firewire - Scheda & Telaio

L'adattatore Thunderbolt 3 a FireWire 1394 consente di riutilizzare i dispositivi FireWire ad alta potenza con un computer dotato di tecnologia Thunderbolt 3

ID prodotto: BNDTB1394B3

  • La possibilità di utilizzare le periferiche FireWire legacy con dispositivi Thunderbolt 3 consente di risparmiare sui costi di aggiornamento
  • Creazione di una workstation efficiente installando altri display tramite l'uscita DisplayPort e una porta Thunderbolt 3 aggiuntiva
  • Basta scollegare la scheda PCIe per aggiornare i collegamenti delle periferiche senza essere costretti ad aggiornare anche lo chassis
  • Installazione semplificata della scheda PCIe con un cacciavite e funzione di installazione automatica dei driver
€ 522,99 EUR IVA esclusa
€ 638,05 EUR IVA inclusa

Panoramica

L'adattatore Thunderbolt 3 a FireWire 1394 consente di collegare le periferiche FireWire a un computer con tecnologia Thunderbolt 3. È costituito da uno chassis di espansione PCIe Thunderbolt 3 (TB31PCIEX16) e da una scheda adattatore FireWire 1394 (PEX1394B3). Grazie alla tecnologia Thunderbolt 3, che offre la connessione più rapida disponibile, lo chassis supporta i dispositivi FireWire®, un'uscita DisplayPort e una porta Thunderbolt 3 aggiuntiva.

Schema della parte posteriore del prodotto, con didascalie delle porte

Risparmio sui costi di aggiornamento

Grazie all'adattatore, è possibile utilizzare i dispositivi legacy FireWire con un computer Thunderbolt 3 di ultima generazione, senza dover sostenere i costi di aggiornamento delle periferiche.

Migliore produttività grazie alla tecnologia Thunderbolt 3

La tecnologia Thunderbolt 3 offre la connessione più rapida disponibile. Evitando i colli di bottiglia a livello di prestazioni, è possibile produrre di più nella stessa quantità di tempo. Con una velocità di 40 Gbps e grazie al supporto per altre schede PCIe ad alte prestazioni, è possibile collegare e scollegare la scheda e aggiungere tutte le periferiche che si desidera collegare a un computer laptop o desktop Thunderbolt 3. 

Installazione semplice

Grazie alla funzione hot-swap e alla retrocompatibilità, l'adattatore si monta e si collega in pochi minuti. Basta un cacciavite per installare la scheda PCIe, mentre la funzione plug-and-play provvede all'installazione automatica dei driver. 

Il prodotto TB31PCIEX16 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni.

Il prodotto PEX1394B3 è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com.

Applicazioni

Ideale per aggiornare il laptop senza essere costretti ad aggiornare anche le periferiche FireWire legacy

È possibile concatenare fino a sei dispositivi Thunderbolt 3 al fine di espandere la workstation e adattarla a ogni specifica esigenza

Perfetto per collegare videoregistratori DV, dischi rigidi esterni, fotocamere digitali e altri dispositivi FireWire ad alta potenza a un computer laptop con tecnologia Thunderbolt 3

La soluzione ideale se si desidera sostituire la scheda FireWire inclusa con altri tipi di dispositivi PCI Express, ad esempio schede USB-A e USB-C, unità SSD, adattatori di rete, schede eSATA e schede di acquisizione video

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Intel - Alpine Ridge DSL6540 (Thunderbolt Chassis)
Texas Instruments - XIO2213B (Firewire card)
Interfaccia FireWire 800 (1394b)
ThunderBolt
FireWire 400 (1394a)
Livello di rumorosità 24.55 dB
Porte 6
Standard del settore PCI Express 1.1
OHCI
IEEE-1394/1394A/1394B
Thunderbolt 3
Tipo bus PCI Express
Thunderbolt 3
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetti a manicotto
Tipo scheda Profilo standard
Velocità flusso aria 14.06 CFM
Ventola/e
Ventole 1 - 92 mm
Prestazioni
Larghezza di banda 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps (Thunderbolt 3)
800 Mbps (FireWire)
400 Mbps (FireWire)
Tipo e velocità Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 1 - Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a) Femmina
2 - Firewire 800 (9 pin, IEEE 1394b) Femmina
2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Femmina
1 - DisplayPort (20 pin) Femmina
Porte interne 1 - LP4 (4 pin, attacco grande alimentazione Molex) Maschio
1 - PCI Express x16 Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Note/requisiti speciali
Nota Lo chassis di espansione non supporta le schede video.
Questo chassis di espansione non eroga piena potenza, ma offre comunque 15 W di alimentazione che consentono una lenta ricarica di alcuni computer laptop, come i MacBook Pro. Durante la connessione al computer laptop host, sulla schermata di quest'ultimo può comparire un'icona di ricarica. L'energia erogata è appena sufficiente a caricare il computer laptop in modalità sospensione. Per il completamento della ricarica è necessario un periodo di tempo più lungo.
il supporto per la risoluzione 5K è disponibile solo se si utilizza un monitor Thunderbolt 3 5K. I monitor DisplayPort 5K non sono compatibili con questo chassis di espansione.
Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K.
La risoluzione di alcuni monitor può essere limitata a 4K a 30Hz quando la connessione avviene tramite DisplayPort. In questa categoria di monitor rientrano i seguenti modelli: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (da impostare su 4K a 30Hz).
Se si connette un display a una porta USB-C Thunderbolt 3, potrebbe essere richiesto un adattatore video USB-C a seconda dell'ingresso del display.
La seconda porta Thunderbolt 3 può essere utilizzata anche per collegare dispositivi USB-Type C USB 3.1 (10 Gbps), come gli hub USB 3.1. Retrocompatibile con le tecnologie USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) e USB 2.0.
Requisiti di sistema e cavi Computer dotato di tecnologia Thunderbolt 3 con porta Thunderbolt 3.
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 65
Corrente di uscita 5.417A
Corrente ingresso 2A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio Chassis: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
PCIe Card: 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione Chassis: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
PCIe Card: -54°C to 150°C (-65°F to 302°F)
Umidità Chassis: 20-80% umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 82 mm [3.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 142 mm [5.6 in]
Lunghezza cavo 500 mm [19.7 in]
Lunghezza prodotto 280 mm [11 in]
Peso prodotto 1.7 kg [3.7 lb]
Tipo enclosure Alluminio e acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 3.3 kg [7.4 lb]

Certificazioni

Accessori