Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Prolunga del cavo di alimentazione per computer standard da 30 cm - C14 a C13

ID prodotto: PXT1001

Consente di prolungare di 30 cm i collegamenti del cavo di alimentazione

Caratteristiche
  • Un connettore C14 e una presa C13 per 125 V a 10 A

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 4,99 EUR IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

ID: PXT1001

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

La prolunga del cavo di alimentazione da C14 a C13 PXT1001 presenta un connettore femmina per monitor, stampante, ecc. e un connettore maschio che si collega a un altro cavo di alimentazione permettendo di prolungare di 30 cm la distanza del collegamento tra i dispositivi e la presa di alimentazione.

Accuratamente progettato e realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo di alimentazione CA è coperto dalla nostra garanzia a vita.

Il vantaggio StarTech.com
  • Permette di prolungare di 30 cm il collegamento tra i dispositivi periferici (monitor, stampanti, ecc.) e la presa di corrente
  • Offre un ricambio di prima qualità per cavi di alimentazione usurati o smarriti
  • Con garanzia a vita StarTech.com
Applicazioni
  • Consente di prolungare di 30 cm il cavo di alimentazione del computer
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 3
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C13
1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C14
Note/requisiti speciali
Nota UL Listed
Alimentazione
Corrente ingresso 10 A
Tensione ingresso 125 AC
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 18 AWG
Lunghezza cavo 0.3 m [1 ft]
Lunghezza prodotto 0.3 m [1 ft]
Peso prodotto 48 g [1.7 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Prolunga del cavo di alimentazione per computer standard da 30 cm - C14 a C13
Certificazioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.