Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo di alimentazione standard - Prolunga di rete da 3m - C19 a C20 - 2,5 mm²

ID prodotto: PXTC19201410

Consente di collegare un server ad alta potenza a una unità di distribuzione dell'alimentazione

Caratteristiche
  • Progettato per 250 V a 15 A

  • Cavo 0,25 mm²

  • Conforme a UL, RoHS

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 19,99 EUR IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

ID: PXTC19201410

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo cavo di alimentazione C19 a C20 di StarTech.com presenta un cavo da 2,5 mm² adatto per collegamenti ad alta potenza ed è quindi ideale per le applicazioni per server e il collegamento a unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU).

È inoltre possibile utilizzare il cavo per estendere la portata del cavo di alimentazione esistente di ulteriori 3 m ottenendo così la lunghezza desiderata per il posizionamento dei dispositivi in base alla configurazione della sala server.

Accuratamente progettato e realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo di alimentazione PXTC19201410 è coperto dalla nostra garanzia a vita.

Il vantaggio StarTech.com
  • Capacità di gestione della massima potenza per dispositivi di maggiori dimensioni
  • Affidabilità garantita
Applicazioni
  • Consente di collegare il server a una unità PDU
  • Permette di prolungare il collegamento tra il server e l'unità PDU fino a 3 m
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 3
Tipo cavo SJT
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C19
Connettore B 1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C20
Note/requisiti speciali
Nota UL Listed
Alimentazione
Corrente ingresso 15 A
Tensione ingresso 250 AC
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 14 AWG
Lunghezza cavo 3 m [10 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [10 ft]
Peso prodotto 535 g [18.9 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 542 g [19.1 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di alimentazione per computer 2,5 mm² 3 m - C19 a C20
Certificazioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.