StarTech.com

Adattatore per cavo di alimentazione da SATA a LP4 con 2 LP4 aggiuntivi

Consente di alimentare fino a 3 dispositivi tramite connettore di alimentazione SATA dall’alimentazione del computer

ID prodotto: LP4SATAFM2L

  • Compatibile con tutti i dischi rigidi IDE
  • SATA a doppio LP4
€ 5,99 EUR IVA esclusa
€ 7,31 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
Connettore B 3 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 153 mm [6 in]
Peso prodotto 29.5 g [1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 22.2 cm [8.7 in]
Package Length 12.4 cm [4.9 in]
Package Width 4 mm [0.2 in]
Peso spedizione (confezione) 29.5 g [1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore per cavo di alimentazione da SATA a LP4 con 2 LP4 aggiuntivi

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di alimentazione LP4 a SATA con alimentazione floppy
LP4SATAFMD
Cavo di alimentazione LP4 a SATA con alimentazione floppy

Consente di alimentare fino a due unità disco rigido o dispositivi a 4 pin e un'unità floppy tramite un singolo connettore di alimentazione SATA

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa