StarTech.com

Cavo Adattatore di alimentazione a SATA 4 - Connettore interno alimentazione SATA a 4 pin da 15 cm

Consente di alimentare un Hard Disk Serial ATA tramite una connessione di alimentazione tradizionale LP44

ID prodotto: SATAPOWADAP

  • Il cavo ha una lunghezza di 15 cm.
  • Permette di collegare un disco rigido Serial ATA a un connettore di alimentazione interno standard - SATA (15 poli) a Molex 4 poli (LP4)
  • Fornisce l'alimentazione al disco rigido seriale ATA mediante un collegamento Molex standard dall'alimentatore
  • Conforme allo standard Serial ATA 3.0
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio
Connettore B 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
Caratteristiche fisiche
Lunghezza cavo 152.4 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 152.4 mm [6 in]
Peso prodotto 8 g [0.3 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 12 cm [4.7 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 12 g [0.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore di alimentazione LP4 maschio a SATA 15 cm

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo adattatore LP4 di alimentazione a Y, 2 x SATA, 30 cm
PYO2LP4SATA
Cavo adattatore LP4 di alimentazione a Y, 2 x SATA, 30 cm

Consente di alimentare due Hard Disk SATA tramite un unico connettore di alimentazione LP4

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Adattatore splitter cavo di alimentazione Y LP4 a 2 SATA latching da 30 cm - 4 pin a dual SATA
PYO2LP4LSATA
Adattatore splitter cavo di alimentazione Y LP4 a 2 SATA latching da 30 cm - 4 pin a dual SATA

Consente di alimentare due Hard Disk SATA tramite un unico connettore di alimentazione LP4

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Adattatore cavo splitter Y di alimentazione SATA tipo latch 15 cm - M/F
PYO2LSATA
Adattatore cavo splitter Y di alimentazione SATA tipo latch 15 cm - M/F

Consente di aggiungere una presa di corrente SATA aggiuntiva all'alimentatore del PC

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Splitter cavo di alimentazione Y LP4 a 2 SATA Latching ad angolare destro 30 cm- Cavo 4 Pin a Dual SATA
PYO2LP4LSATR
Splitter cavo di alimentazione Y LP4 a 2 SATA Latching ad angolare destro 30 cm- Cavo 4 Pin a Dual SATA

Consente di alimentare due Hard Disk SATA tramite un unico connettore di alimentazione LP4

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo di alimentazione SATA - Cavo Sdoppiatore Y di Alimentazione SATA - Connettore alimentazione splitter SATA M/F da 15 cm
€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
SATA to LP4 Power Cable Adapter - F/M
LP4SATAFM6IN
Adattatore di alimentazione SATA a LP4, 15 cm - F/M

Consente di collegare un Hard Disk IDE a un connettore di alimentazione Serial ATA

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Adattatore di alimentazione SATA a LP4, 30 cm - F/M
LP4SATAFM12
Adattatore di alimentazione SATA a LP4, 30 cm - F/M

Consente l'alimentazione di un dispositivo LP4 mediante il collegamento dell'alimentazione SATA all'alimentatore del computer

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo adattatore di alimentazione da SATA a LP4
LP4SATAFM
Cavo adattatore di alimentazione da SATA a LP4

Consente di alimentare un Hard Disk IDE tramite connessione SATA

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
Adattatore cavo di alimentazione Molex a SATA con angolare sinistro 4 pin 15 cm
SATAPOWADPL
Adattatore cavo di alimentazione Molex a SATA con angolare sinistro 4 pin 15 cm

Consente di alimentare un disco rigido SATA tramite un collegamento di alimentazione LP4 tradizionale

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
Cavo splitter Y alimentazione LP4 a 2x LP4 M/F
PYO2L
Cavo splitter Y alimentazione LP4 a 2x LP4 M/F

Consente di collegare 2 periferiche LP4 (CD/DVD-ROM ecc...) a un unico connettore LP4

€ 1,99 IVA esclusa
€ 2,43 IVA inclusa

Accessori