StarTech.com

Adattatore cavo splitter di alimentazione SATA 4x

Possibilità di aggiungere tre ulteriori prese di corrente SATA all'alimentatore

ID prodotto: PYO4SATA

  • 1x spina SATA a 4x prese SATA
  • Struttura resistente
€ 5,99 EUR IVA esclusa
€ 7,31 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
Connettore B 4 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.6 cm [0.6 in]
Colore Nero
Diametro filo 18 AWG
Larghezza prodotto 29 mm [1.1 in]
Lunghezza cavo 400 mm [15.7 in]
Lunghezza prodotto 400 mm [15.7 in]
Peso prodotto 33 g [1.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 38 g [1.3 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore cavo splitter di alimentazione SATA 4 - M/F

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di alimentazione SATA - Cavo Sdoppiatore Y di Alimentazione SATA - Connettore alimentazione splitter SATA M/F da 15 cm
€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Adattatore cavo splitter Y di alimentazione SATA tipo latch 15 cm - M/F
PYO2LSATA
Adattatore cavo splitter Y di alimentazione SATA tipo latch 15 cm - M/F

Consente di aggiungere una presa di corrente SATA aggiuntiva all'alimentatore del PC

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Splitter cavo di alimentazione Y LP4 a 2 SATA Latching ad angolare destro 30 cm- Cavo 4 Pin a Dual SATA
PYO2LP4LSATR
Splitter cavo di alimentazione Y LP4 a 2 SATA Latching ad angolare destro 30 cm- Cavo 4 Pin a Dual SATA

Consente di alimentare due Hard Disk SATA tramite un unico connettore di alimentazione LP4

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo splitter Y alimentazione LP4 a 2x LP4 M/F
PYO2L
Cavo splitter Y alimentazione LP4 a 2x LP4 M/F

Consente di collegare 2 periferiche LP4 (CD/DVD-ROM ecc...) a un unico connettore LP4

€ 1,99 IVA esclusa
€ 2,43 IVA inclusa
SATA to LP4 Power Cable Adapter - F/M
LP4SATAFM6IN
Adattatore di alimentazione SATA a LP4, 15 cm - F/M

Consente di collegare un Hard Disk IDE a un connettore di alimentazione Serial ATA

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Adattatore di alimentazione SATA a LP4, 30 cm - F/M
LP4SATAFM12
Adattatore di alimentazione SATA a LP4, 30 cm - F/M

Consente l'alimentazione di un dispositivo LP4 mediante il collegamento dell'alimentazione SATA all'alimentatore del computer

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo adattatore di alimentazione da SATA a LP4
LP4SATAFM
Cavo adattatore di alimentazione da SATA a LP4

Consente di alimentare un Hard Disk IDE tramite connessione SATA

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
Adattatore cavo di alimentazione Molex a SATA con angolare sinistro 4 pin 15 cm
SATAPOWADPL
Adattatore cavo di alimentazione Molex a SATA con angolare sinistro 4 pin 15 cm

Consente di alimentare un disco rigido SATA tramite un collegamento di alimentazione LP4 tradizionale

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa

Accessori