StarTech.com

Cavo adattatore alimentazione Scheda video PCI Express - LP4 a 6 Pin - 15cm

Consente di convertire un connettore di alimentazione LP4 standard in un connettore di alimentazione per schede video PCI Express a 6 pin

ID prodotto: LP4PCIEXADAP

  • Il cavo adattatore di StarTech.com consente di convertire il connettore LP4 utilizzato per la fornitura di alimentazione in un connettore di alimentazione a 6 pin
  • Garanzia a vita StarTech.com
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 2 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio
Connettore B 1 - Alimentatore PCI Express (6 pin, v 1.x) Maschio
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Due connettori LP4 a 4 pin dall'alimentatore ATX esistente e una scheda video che utilizza un connettore a 6 pin PCI-Express
Caratteristiche fisiche
Lunghezza cavo 152.4 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 152.4 mm [6 in]
Peso prodotto 18 g [0.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 94 mm [3.7 in]
Package Width 77 mm [3 in]
Peso spedizione (confezione) 20 g [0.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore cavo di alimentazione LP4 a scheda video PCI Express 6 pin da 15 cm

Certificazioni