StarTech.com

Cavo di estensione per alimentatore ventola 4 pin 12'' - M/F

Consente di estendere di 30 centimetri la distanza di connessione della ventola di raffreddamento a 4 poli

ID prodotto: FAN4EXT12

  • Design sottile e flessibile
  • Consente di estendere la connessione della ventola 4 pin esistente fino a 3,6 m
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,79 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

Il cavo di estensione per alimentatore ventola 12'' a 4 pin FAN4EXT12 permette di estendere la connessione di alimentazione tra alimentatore e ventola 4 pin fino a 30 cm, per poter installare in modo conveniente all'interno del case la ventola nel punto necessario, senza dover tendere o deformare il cavo. Questo cavo di estensione da 4 pin a 4 pin per ventola è dotato della garanzia a vita di StarTech.com.

Il vantaggio StarTech.com

  • Compatibile con tutte le ventole CPU dotate di connettore a 4 pin
  • Offre maggiore flessibilità per il posizionamento della scheda madre e delle ventole CPU per un raffreddamento ottimale
  • Per estendere la lunghezza del cavo di 3,6 m, adatto a qualsiasi ventola 4 pin

Applicazioni

Per estendere la distanza della ventola del computer 4 pin fino a 3,6 m

Progettato per ventole CPU dotate di connettori a 4 pin

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Molex (4 pin, PWM) Maschio
Connettore B 1 - Molex (4 pin, PWM) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 8 mm [0.3 in]
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 304.8 mm [12 in]
Lunghezza prodotto 304.8 mm [12 in]
Peso prodotto 4 g [0.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo estensione alimentatore ventola 4 pin 3,6 m

Certificazioni