Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo di estensione di alimentazione LP4 Molex da 30 cm – M/F

ID prodotto: LP4POWEXT12

Consente di prolungare di 30 cm il cavo di alimentazione del computer LP4

Caratteristiche
  • 1 connettore di alimentazione maschio Molex (LP4)

  • 1 connettore di alimentazione femmina Molex (LP4)

  • Lunghezza del cavo di 30 cm

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

ID: LP4POWEXT12

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo di estensione LP4POWEXT12 presenta due connettori di alimentazione Molex a 4 pin, uno maschio e uno femmina, oltre a una lunghezza di 30 cm che consente di estendere i collegamenti di alimentazione LP4 e posizionare i dispositivi (per es. disco rigido, lettore DVD-ROM, schede aggiuntive e così via) secondo necessità all'interno del sistema.

Realizzato esclusivamente con materiali di prima qualità e progettato per prestazioni e affidabilità ottimali, questo cavo di estensione di alimentazione LP4 interno da 30 cm è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com.

Il vantaggio StarTech.com
  • Consente di posizionare i dispositivi all'interno del case del computer secondo necessità estendendo il collegamento di alimentazione
  • Affidabilità garantita
Applicazioni
  • Offre maggiore flessibilità per il posizionamento di dispositivi LP4 e cavi durante la realizzazione o l'aggiornamento di sistemi
  • Consente di estendere di 30 cm la distanza di collegamento dei dispositivi Molex a 4 pin
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - LP4 (4 pin, attacco grande alimentazione Molex) Maschio
Connettore B 1 - LP4 (4 pin, attacco grande alimentazione Molex) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 84 mm [3.3 in]
Diametro filo 18 AWG
Larghezza prodotto 244 mm [9.6 in]
Lunghezza cavo 304.8 mm [12 in]
Lunghezza prodotto 304.8 mm [12 in]
Peso prodotto 20 g [0.7 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 25 g [0.9 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di estensione di alimentazione LP4 30 cm
Certificazioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.