StarTech.com

Cavo splitter per Alimentazione ventola TX3 da 30 cm

Consente di collegare due ventole (TX3) a 3 pin a un singolo connettore dell'alimentazione

ID prodotto: TX3SPLIT12

€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - Ventola Molex (3 pin, TX3) Femmina
Connettore B 2 - Ventola Molex (3 pin, TX3) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.6 cm [0.2 in]
Larghezza prodotto 8 mm [0.3 in]
Lunghezza cavo 0.3 m [1 ft]
Lunghezza prodotto 0.3 m [1 ft]
Peso prodotto 10 g [0.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 125 mm [4.9 in]
Package Length 0 cm [0 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 14 g [0.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione Cavo splitter di alimentazione ventola TX3 da 30 cm

Certificazioni