×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Connettore modulare RJ45 CAT6 per cavo solido - Confezione da 50 unità
ID prodotto: CRJ45C6SOL50
- Consente di terminare facilmente il cavo Cat 6 esattamente alla lunghezza desiderata
- Progettata per tutti i cavi patch Cat 6
Panoramica
Questa presa modulare RJ45 Cat 6 può essere utilizzata con cavi in serie Cat 6 consentendo di terminare il cavo Cat 6 alla lunghezza desiderata.
Applicazioni
Utilizzata con cavi in serie Cat 6
Termina in modo sicuro i cavi di categoria 6
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933435 | |
Tech Data - Italy | 4428753 | |
UPC Code | 065030837576 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Connettore/i | ||
Tipo/i connettori | 1 - RJ-45 Maschio | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Chiaro | |
Peso prodotto | 62 g [2.2 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 67 g [2.4 oz] | |
Quantità confezione | 50 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Presa modulare-RJ45 Cat6 per cavi solidi - Conf. 50 |
Assistenza prodotti
Manuali
-
CRJ45C6SOL50_QSG.pdf
- Lingua: Inglese
Schede tecniche
-
CRJ45C6SOL50_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Letter of Conformity (LOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.