StarTech.com

Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-SC 7 m

Permette il collegamento di dispositivi di rete in fibra per trasferimenti ad alta velocità con cavo classe LSZH

ID prodotto: SMFIBLCSC7

  • 1 connettore maschio LC modalità singola
  • 1 connettore maschio SC modalità singola
  • OS1 (9/125)
Ulteriori Informazioni
  • Guaina per cavi LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen)
  • L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
  • Connettori modellati
€ 32,99 EUR IVA esclusa
€ 40,25 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Dimensioni fibra 9/125
Prestazioni
Classe cavo 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Classificazione fibra OS1
Massima velocità di trasferimento dati 100 Gbps
Tipo fibra Modalità singola
Connettore/i
Connettore A 1 - LC duplex in fibra ottica Maschio
Connettore B 1 - Duplex SC in fibra ottica Maschio
Ambientale
Temperatura d'esercizio -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~90% RH
Caratteristiche fisiche
Colore Giallo
Lunghezza cavo 7 m [23 ft]
Lunghezza prodotto 7 m [23 ft]
Peso prodotto 99 g [3.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 110 g [3.9 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-SC 7 m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-SC - LSZH da 1 m
SMFIBLCSC1
Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-SC - LSZH da 1 m

Permette il collegamento di dispositivi di rete in fibra per trasferimenti ad alta velocità con cavo classe LSZH

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-SC 4 m
SMFIBLCSC4
Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-SC 4 m

Permette il collegamento di dispositivi di rete in fibra per trasferimenti ad alta velocità con cavo classe LSZH

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-SC 10 m
SMFIBLCSC10
Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-SC 10 m

Permette il collegamento di dispositivi di rete in fibra per trasferimenti ad alta velocità con cavo classe LSZH

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa