StarTech.com

Adattatore di ricambio Mouse USB a PS/2 - F/M

Collegamento di un mouse USB a un computer tramite una porta PS/2

ID prodotto: GC46FM

€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Connettore B 1 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1 cm [0.4 in]
Colore Verde
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 50 mm [2 in]
Peso prodotto 13 g [0.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 15 g [0.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione Adattatore per mouse USB a PS/2 di ricambio - F/M

Certificazioni