StarTech.com

Adattatore null modem seriale DB9 RS-232 - F/F

Un modo economico per convertire un cavo passante diretto in un cavo null modem

ID prodotto: NM9FF

  • Femmina DB-9 a femmina DB-9
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina
Connettore B 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Larghezza prodotto 33.6 mm [1.3 in]
Lunghezza prodotto 50 mm [2 in]
Peso prodotto 31 g [1.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 36 g [1.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore null modem seriale DB9 RS-232 - F/F

Certificazioni