StarTech.com

Cavo Adattatore Seriale DB9 a DB25 - F/M

Consente di convertire una porta maschio DB9 in una porta maschio DB25

ID prodotto: AT925FM

€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina
Connettore B 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 16 mm [0.6 in]
Colore Beige
Larghezza prodotto 57 mm [2.2 in]
Lunghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Peso prodotto 41 g [1.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 46 g [1.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - ADATTATORE 9 a 25 PIN

Certificazioni