StarTech.com

Adattatore Seriale DB9 a DB25 - M/F

Consente la conversione di una porta DB25 maschio in un connettore DB9 maschio

ID prodotto: AT925MF

  • 1 connettore maschio DB9
  • 1 connettore femmina DB25
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Connettore B 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 16 mm [0.6 in]
Colore Beige
Larghezza prodotto 57 mm [2.2 in]
Lunghezza prodotto 47 mm [1.9 in]
Peso prodotto 43 g [1.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 48 g [1.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore da 9 a 25 pin M/F

Certificazioni