×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorie
- Prodotti Nuovi
- Docking station per laptop
- Adattatori video e per display
- Prodotti audio-video
- Cavi
- Gestione server
- Accessori per disco rigido
- Schede e periferiche aggiuntive
- Prodotti IO per installazione reti
- SFP
- Montaggio del display
- Serrature per computer laptop
- Pezzi per computer
Navigare Per
StarTech.com
Adattatore / slot di espansione porta Parallela DB25 femmina a IDC 25 da 40cm
Consente di aggiungere un'ulteriore porta parallela sul retro del PC dalla scheda madre.
ID prodotto: PLATE25F16
Questa piastra parallela a 25 pin a slot collettore scheda madre a 25 pin presenta un connettore femmina DB25 e un connettore IDC 25.
Dotato della garanzia a vita e realizzato esclusivamente con componenti di prima qualità, il nostro adattatore per piastra slot parallela offre una soluzione conveniente per l'aggiunta di una connessione per dispositivi paralleli utilizzando una scheda madre compatibile.
Il vantaggio StarTech.com
- Consente l'aggiunta di una porta parallela a 25 pin sul retro del computer
- Facile da installare e utilizzare
- Con garanzia a vita StarTech.com
Codici articolo:
Ingram Micro Italy
V931680
Tech Data - Italy
4462331
UPC Code
065030828468
Specifiche tecniche
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Femmina | |
Connettore B | 1 - IDC (26 pin, header scheda madre) Femmina | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 1.3 cm [0.5 in] | |
Colore | Grigio | |
Diametro filo | 28 AWG | |
Larghezza prodotto | 12 cm [4.7 in] | |
Lunghezza cavo | 406.4 mm [16 in] | |
Lunghezza prodotto | 406.4 mm [16 in] | |
Peso prodotto | 50 g [1.8 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Package Height | 2.1 cm [0.8 in] | |
Package Length | 220 mm [8.7 in] | |
Package Width | 12.8 cm [5 in] | |
Peso spedizione (confezione) | 55 g [1.9 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Piastra parallela DB25 femmina a slot collettore IDC 25 pin 40 cm |
Assistenza prodotti
Schede tecniche
-
PLATE25F16_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.