StarTech.com

Slot piastra LP da seriale maschio 9 pin a header scheda madre 10 pin

Consente di aggiungere una porta seriale DB9 al pannello posteriore di un computer basso profilo/Small Form Factor

ID prodotto: PLATE9MLP

  • Per aggiungere in modo conveniente una porta esterna seriale DB9
  • Da seriale 9 pin maschio a IDC 10 pin femmina
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - IDC (10 pin, header scheda madre) Femmina
Connettore B 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Note/requisiti speciali
Nota Conforme alla specifica Apex10-Everex-Intel; consultare lo schema di cablaggio nella scheda Supporto
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.2 cm [0.9 in]
Colore Grigio
Larghezza prodotto 12.5 cm [4.9 in]
Lunghezza cavo 26.5 cm [10.4 in]
Lunghezza prodotto 26.5 cm [10.4 in]
Peso prodotto 23 g [0.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Peso spedizione (confezione) 28 g [1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione Slot piastra LP da seriale maschio 9 pin a header scheda madre 10 pin

Certificazioni

Prodotti correlati

Piastra slot 16'' (40 cm) da seriale maschio 9 pin a header scheda madre 10 pin
PLATE9M16
Piastra slot 16'' (40 cm) da seriale maschio 9 pin a header scheda madre 10 pin

Consente di aggiungere una porta seriale aggiuntiva sul retro del PC, collegata alla scheda madre

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa