Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comPiastra seriale per porte a basso profilo 0,4 m
Consente di aggiungere una porta seriale DB9 al pannello posteriore di un computer basso profilo/Small Form Factor
ID prodotto: PLATE9M16LP
- Connettore DB9 seriale (maschio) a IDC-10 (femmina)
- 1 connettore IDC-10 (femmina)
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
La piastra seriale per porte a basso profilo PLATE9M16LP (0,4 m) permette di aggiungere una porta seriale DB9 al pannello posteriore del computer a basso profilo/fattore di forma ridotto, connettendo un collettore scheda madre IDC10 alla scheda madre.
Realizzata con componenti di alta qualità, questa staffa DB9 a basso profilo è dotata dalla garanzia a vita di StarTech.com.
Consultare le Specifiche tecniche per assicurarsi che il prodotto sia compatibile con la scheda madre in uso.
Il vantaggio StarTech.com
- Con garanzia a vita StarTech.com
Applicazioni
Permette di aggiungere la connettività seriale DB9 a un computer compatto per POS
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V931944 | |
UPC Code | 065030847766 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - IDC (10 pin, header scheda madre) Femmina | |
Connettore B | 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio | |
Note/requisiti speciali | ||
Nota | Conforme alla specifica Apex10-Everex-Intel; consultare lo schema di cablaggio nella scheda Supporto | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 80 mm [3.1 in] | |
Colore | Grigio | |
Diametro filo | 28 AWG | |
Larghezza prodotto | 18.5 mm [0.7 in] | |
Lunghezza cavo | 406.4 mm [16 in] | |
Lunghezza prodotto | 406.4 mm [16 in] | |
Peso prodotto | 24 g [0.8 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0 kg [0.1 lb] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Piastra seriale per porte a basso profilo 0,4 m |
Prodotti correlati
Piastra slot 16'' (40 cm) da seriale maschio 9 pin a header scheda madre 10 pin
Consente di aggiungere una porta seriale aggiuntiva sul retro del PC, collegata alla scheda madre
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Diagrammi
Manual(s):
-
PLATE9Mxxx.pdf
English
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- PLATE9M16LP_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.