StarTech.com

Adattatore modulare DB25 a RJ45 - M/F

Consente di convertire un connettore maschio DB25 a un connettore femmina RJ45

ID prodotto: GC258MF

€ 1,99 EUR IVA esclusa
€ 2,43 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Maschio
Connettore B 1 - RJ-45 Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 16.000
Colore Nero
Larghezza prodotto 55.200
Lunghezza prodotto 85.000
Peso prodotto 22.5 g [0.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 9 cm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 25 g [0.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore M/F RJ45 da 25 pin a 8 pin

Certificazioni