StarTech.com

Adattatore Null Modem Seriale DB9 RS232 - M/F

Un modo economico per convertire un cavo passante diretto in un cavo null modem

ID prodotto: NM9MF

€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo cavo adattatore null modem, dotato di un connettore femmina DB9 e un connettore maschio DB9, offre una soluzione economica per convertire un cavo diritto in un cavo null modem.

Il cavo adattatore null modem DB9F è coperto da una garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Una soluzione conveniente per convertire un cavo dritto in un cavo null modem
  • Facile da installare e utilizzare
  • Con garanzia a vita StarTech.com

Applicazioni

Consente di convertire un cavo a 9 pin dritto in un cavo null modem

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Connettore B 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina
Caratteristiche fisiche
Peso prodotto 33 g [1.2 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 35 g [1.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore null modem seriale DB9 RS-232 - M/F

Certificazioni