StarTech.com

Gender Changer slim per DB25 - F/F

Consente di convertire un connettore maschio DB25 a un connettore femmina DB25

ID prodotto: GC25SF

€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Femmina
Connettore B 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.800
Larghezza prodotto 53.600
Lunghezza prodotto 17.600
Peso prodotto 15.5 g [0.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 9 cm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 18 g [0.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - MINI ADATTATORE DI GENERE A 25 PIN

Certificazioni