StarTech.com

Adattatore angolato a destra Seriale DB9 a DB9 tipo 1 - M/F

Consente di aggiungere spazio per la porta seriale DB9 e di collegare un cavo DB9 anche in spazi di installazione ristretti.

ID prodotto: GC99MFRA1

€ 6,99 EUR IVA esclusa
€ 8,53 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Connettore B 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3 cm [1.2 in]
Larghezza prodotto 25 mm [1 in]
Lunghezza prodotto 33 mm [1.3 in]
Peso prodotto 27 g [1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 32 g [1.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore seriale DB9 a DB9 di tipo 1 con angolare destro - M/F

Certificazioni