StarTech.com

Cavo Seriale RS232 / DB9 Null Modem da 2m - nero Femmina/Femmina

Permette di collegare dispositivi seriali e trasferire i file

ID prodotto: SCNM9FF2MBK

  • La schermatura di alta qualità impedisce le interferenze elettromagnetiche
  • Connettori saldati con pressacavo
€ 4,99 EUR IVA esclusa
€ 6,09 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Il cavo null modem DB9 da 2 m SCNM9FF2MBK presenta due connettori DB9 femmina che permettono di connettere un dispositivo seriale a una porta seriale a 9 pin oppure di trasferire file direttamente da un PC all'altro tramite connessione seriale.

Progettato per offrire una soluzione affidabile e di lunga durata, il cavo null modem RS232 è coperto dalla garanzia StarTech.com a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Permette di mantenere connessioni seriali affidabili, libere da interferenze elettromagnetiche
  • Affidabilità garantita

Applicazioni

Utilizzabile per trasferimenti di file da PC a PC

Permette il collegamento dalla porta seriale a 9 pin del PC a un dispositivo seriale

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 9
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con drenaggio
Connettore/i
Connettore A 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina
Connettore B 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 30 mm [1.2 in]
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 115 g [4.1 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 120 g [4.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo null modem seriale 2 m DB9 RS232 nero F/F

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Seriale RS232 / DB9 Null Modem da 1m - nero Femmina/Femmina
SCNM9FF1MBK
Cavo Seriale RS232 / DB9 Null Modem da 1m - nero Femmina/Femmina

Permette di collegare dispositivi seriali e trasferire i file

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa