StarTech.com

Cavo USB 2.0 A ad A da 1 m - M/M

Consente di collegare periferiche USB 2.0 a un hub USB o al computer

ID prodotto: USB2AA1M

  • Supporta velocità di trasferimento dei dati USB 2.0 fino a 480 Mbps
  • Compatibile all'indietro con USB 1.1
  • Connettori USB 'A' maschi di alta qualità
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 24/28 AWG
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 18.3 g [0.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.2 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 19.3 g [0.7 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB 2.0 A ad A da 1 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

1m USB 2.0 A to A Cable - M/M
USB2AA2M
Cavo USB 2.0 A ad A da 2 m - M/M

Consente di collegare periferiche USB 2.0 a un hub USB o al computer

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa