StarTech.com

Cavo Active USB 2.0 A a B da 20 m - M/M

Consente di aumentare la distanza tra dispositivi USB 2.0 di circa 20 m

ID prodotto: USB2HAB65AC

  • 1 connettore maschio USB ‘A’
  • 1 connettore maschio USB ‘B’
  • Completamente schermato per collegamenti privi di errori
Ulteriori Informazioni
  • Plug-and-Play, nessun driver necessario
  • Alimentato tramite USB: non sono necessarie fonti di alimentazione esterne
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Compatibile con PC Windows® 8/7/Vista/XP e sistemi di computer Mac
€ 45,99 EUR IVA esclusa
€ 56,11 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB B (4 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 24 AWG
Lunghezza cavo 19.8 m [65 ft]
Lunghezza prodotto 19.8 m [65 ft]
Peso prodotto 807 g [28.5 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 59 mm [2.3 in]
Package Length 22.6 cm [8.9 in]
Package Width 21.4 cm [8.4 in]
Peso spedizione (confezione) 968 g [34.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Active USB 2.0 A a B da 20 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

10m/30ft Active USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB30AC
Cavo Active USB 2.0 A a B da 9 m - M/M

Consente di aumentare la distanza tra dispositivi USB 2.0 di 9 m

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa