StarTech.com

Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 3 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

ID prodotto: USBAB3ML

  • 1 connettore maschio USB A
  • 1 connettore maschio USB B ad angolare sinistro
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Supporta velocità di trasferimento dei dati USB 2.0 fino a 480 Mbps
€ 4,99 EUR IVA esclusa
€ 6,09 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB B (4 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 24/28 AWG
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [9.8 ft]
Peso prodotto 89 g [3.1 oz]
Stile connettori Dritto ad angolare sinistro
Informazioni confezione
Package Height 23 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 95 g [3.4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 3 m- M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 1 m - M/M
USBAB1ML
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 1 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 2 m - M/M
USBAB2ML
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 2 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 2 m - M/M
USBAB2MR
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 2 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 1 m - M/M
USBAB1MR
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 1 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 3 m - M/M
USBAB3MR
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 3 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa