StarTech.com

Cavo USB 2.0 A a B bianco 3 m - M/M

Flessibilità di collegamento delle periferiche USB 2.0 per l'installazione in punti con spazio limitato

ID prodotto: USBPAB3MW

  • Connettori USB 2.0 sottili modellati con pressacavo
  • Struttura interamente di colore bianco
  • Supporta velocità di trasferimento dei dati USB 2.0 fino a 480 Mbps
€ 7,99 EUR IVA esclusa
€ 9,75 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con drenaggio
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB B (4 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Bianco
Diametro filo 24/28 AWG
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [9.8 ft]
Peso prodotto 48 g [1.7 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 53 g [1.9 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB 2.0 A a B bianco 3 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di prolunga USB 2.0 da 1 m A ad A - M/F, colore bianco
USBEXTPAA1MW
Cavo di prolunga USB 2.0 da 1 m A ad A - M/F, colore bianco

Prolunga la lunghezza del cavo USB 2.0 di 1 m

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa
Cavo di prolunga USB 2.0 da 2 m A ad A - M/F, colore bianco
USBEXTPAA2MW
Cavo di prolunga USB 2.0 da 2 m A ad A - M/F, colore bianco

Prolunga la lunghezza del cavo USB 2.0 di 2 m

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,53 IVA inclusa
Cavo prolunga USB 2.0 da A ad A - Cavo Extender USB2.0 Maschio / Femmina da 3m - Bianco
USBEXTPAA3MW
Cavo prolunga USB 2.0 da A ad A - Cavo Extender USB2.0 Maschio / Femmina da 3m - Bianco

Prolunga la lunghezza del cavo USB 2.0 di 3 m

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa