StarTech.com

Cavo USB 2.0 A a B da 1 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

ID prodotto: USB2HAB1M

  • Connettori USB 'A' e USB 'B' di alta qualità
  • Supporta velocità di trasferimento dei dati USB 2.0 fino a 480 Mbps
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB B (4 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 24/28 AWG
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 48.3 g [1.7 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 49.3 g [1.7 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB 2.0 A a B da 1 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB2M
Cavo USB 2.0 per stampante tipo A / B ad alta velocità M/M - 2m

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB3M
Cavo USB 2.0 per stampante tipo A / B ad alta velocità M/M - 3m

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB5M
Cavo USB 2.0 per Stampante tipo A/B maschio - maschio - Cavo USB 2.0 A-B 5m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa
USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB50CM
Cavo USB 2.0 per stampante tipo A/B ad alta velocita' M/M - Cavo USB 3.0 Maschio A / Maschio B da 50cm

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa