StarTech.com

Cavo di prolunga USB per desktop 1,5 m - A maschio ad A femmina

Consente di prolungare una porta USB dal pannello posteriore del computer, fino al ripiano della scrivania

ID prodotto: USBEXTAA5DSK

  • Sposta la porta USB dal retro del computer sulla scrivania o sul case del computer
  • USB maschio a USB femmina
€ 5,99 EUR IVA esclusa
€ 7,31 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 1.5 m [5 ft]
Lunghezza prodotto 1.5 m [5 ft]
Peso prodotto 118 g [4.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 123 g [4.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di prolunga USB per desktop 1,5 m - A maschio ad A femmina

Certificazioni