StarTech.com

Cavo prolunga USB2.0 da A ad A - Cavo Extender USB 2.0 Maschio / Femmina da 91 cm

Consente di prolungare il cavo di un dispositivo USB di 0,91m

ID prodotto: USBEXTAA3BK

  • Progettato e realizzato secondo le specifiche USB 2.0
  • Supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Il cavo di prolunga USB 90 cm (A-A) USBEXTAA3BK presenta 1 connettore USB A maschio e 1 connettore USB A femmina che prolungano il collegamento tra i dispositivi USB 2.0 fino a 90 cm: una soluzione ideale per una migliore collocazione di dispositivi periferici o per una maggiore flessibilità delle porte USB esistenti. Questo cavo di prolunga USB di alta qualità è completamente adatto per l'utilizzo con dispositivi USB 1.1 e USB 2.0 ed è inoltre dotato della garanzia a vita di StarTech.com.

Il vantaggio StarTech.com

  • Con garanzia a vita StarTech.com
  • Il pressacavo modellato aumenta la flessibilità e la durata riducendo al minimo la perdita di dati dovuta alla tensione dei cavi

Applicazioni

Consente di prolungare la connessione USB per il collegamento di una stampante USB o qualsiasi dispositivo periferico USB a un PC o un Mac con velocità di trasferimento dei dati per alte prestazioni

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Colore Nero
Diametro filo 24/28 AWG
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 0.9 m [3 ft]
Lunghezza prodotto 0.9 m [3 ft]
Peso prodotto 39 g [1.4 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 44 g [1.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di prolunga USB 2.0 da 90 cm A ad A - M/F, colore nero

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo adattatore di prolunga USB 2.0 da 15 cm A ad A - M/F
USBEXTAA6IN
Cavo adattatore di prolunga USB 2.0 da 15 cm A ad A - M/F

Consente di prolungare il cavo di un dispositivo USB di 15 cm

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
Cavo prolunga USB2.0 da A ad A - Cavo Extender USB 2.0 Maschio / Femmina da 1,8m
USBEXTAA6BK
Cavo prolunga USB2.0 da A ad A - Cavo Extender USB 2.0 Maschio / Femmina da 1,8m

Consente di prolungare il cavo di un dispositivo USB di 1,8 m

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo di prolunga USB 2.0 da 1 m A ad A - M/F, colore bianco
USBEXTPAA1MW
Cavo di prolunga USB 2.0 da 1 m A ad A - M/F, colore bianco

Prolunga la lunghezza del cavo USB 2.0 di 1 m

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa
Cavo di prolunga USB 2.0 da 2 m A ad A - M/F, colore bianco
USBEXTPAA2MW
Cavo di prolunga USB 2.0 da 2 m A ad A - M/F, colore bianco

Prolunga la lunghezza del cavo USB 2.0 di 2 m

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,53 IVA inclusa
Cavo prolunga USB 2.0 da A ad A - Cavo Extender USB2.0 Maschio / Femmina da 3m - Bianco
USBEXTPAA3MW
Cavo prolunga USB 2.0 da A ad A - Cavo Extender USB2.0 Maschio / Femmina da 3m - Bianco

Prolunga la lunghezza del cavo USB 2.0 di 3 m

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa
Cavo Prolunga USB 2.0 per montaggio a pannello di Tipo A/A Femmina A / Maschio A  - 30 cm
USBPNLAFAM1
Cavo Prolunga USB 2.0 per montaggio a pannello di Tipo A/A Femmina A / Maschio A - 30 cm

Consente di aggiungere una connessione USB per montaggio a pannello esterno a un PC o piastra frontale

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo Prolunga USB 2.0 per montaggio a pannello di Tipo A/A Femmina A / Maschio A  - 60 cm
USBPNLAFAM2
Cavo Prolunga USB 2.0 per montaggio a pannello di Tipo A/A Femmina A / Maschio A - 60 cm

Consente di aggiungere una connessione USB per montaggio a pannello esterno a un PC o piastra frontale

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa
Cavo USB a pannello 91 cm A ad A - F/M
USBPNLAFAM3
Cavo USB a pannello 91 cm A ad A - F/M

Consente di aggiungere una connessione USB per montaggio a pannello esterno a un PC o piastra frontale

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa
Cavo di prolunga USB per desktop 1,5 m - A maschio ad A femmina
USBEXTAA5DSK
Cavo di prolunga USB per desktop 1,5 m - A maschio ad A femmina

Consente di prolungare una porta USB dal pannello posteriore del computer, fino al ripiano della scrivania

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa
7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA_6
Cavo prolunga USB 2.0 da 1,8m da A ad A - Maschio/Femmina

Consente di aumentare la distanza tra dispositivi USB 2.0 di circa 1,8 m

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA10
Cavo prolunga USB 2.0 da 3m da A ad A - Maschio/Femmina

Consente di aumentare la distanza tra dispositivi USB 2.0 di 3 m

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo prolunga USB 2.0 attivo - Cavo amplificato USB 2.0 - 5m Maschio/Femmina
USB2AAEXT5M
Cavo prolunga USB 2.0 attivo - Cavo amplificato USB 2.0 - 5m Maschio/Femmina

Consente di aumentare la distanza tra un computer e un dispositivo USB 2.0 di 5 metri

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
Cavo prolunga USB 2.0 attivo - Cavo amplificato USB 2.0 - 10m Maschio/Femmina
USB2AAEXT10M
Cavo prolunga USB 2.0 attivo - Cavo amplificato USB 2.0 - 10m Maschio/Femmina

Consente di aumentare la distanza tra un computer e un dispositivo USB 2.0 di 10 metri

€ 63,99 IVA esclusa
€ 78,07 IVA inclusa
Cavo di estensione Active USB 2.0 15 m - M/F
USB2AAEXT15M
Cavo di estensione Active USB 2.0 15 m - M/F

Consente di aumentare la distanza tra un computer e un dispositivo USB 2.0 di 15 metri

€ 71,99 IVA esclusa
€ 87,83 IVA inclusa
Cavo di estensione Active USB 2.0 20 m - M/F
USB2AAEXT20M
Cavo di estensione Active USB 2.0 20 m - M/F

Consente di aumentare la distanza tra un computer e un dispositivo USB 2.0 di 20 metri

€ 89,99 IVA esclusa
€ 109,79 IVA inclusa
Cavo di estensione Active USB 2.0 25 m - M/F
USB2AAEXT25M
Cavo di estensione Active USB 2.0 25 m - M/F

Consente di aumentare la distanza tra un computer e un dispositivo USB 2.0 di 25 metri

€ 108,99 IVA esclusa
€ 132,97 IVA inclusa
Cavo di estensione Active USB 2.0 35 m - M/F
USB2AAEXT35M
Cavo di estensione Active USB 2.0 35 m - M/F

Consente di aumentare la distanza tra un computer e un dispositivo USB 2.0 di 35 metri

€ 149,99 IVA esclusa
€ 182,99 IVA inclusa
16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15
Cavo di estensione Active USB 2.0 4,5 m - M/F

Consente di prolungare con affidabilità la distanza di un dispositivo USB 2.0 di ulteriori 4,5 m

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa
Extender Ethernet USB a 1 porta via Cat5/Cat6 - Fino a 40 m
USB110EXT2
Extender Ethernet USB a 1 porta via Cat5/Cat6 - Fino a 40 m

Consente di estendere il collegamento di un dispositivo USB 1.1 fino a 40 m di distanza dal computer, con un cavo Cat5/Cat6

€ 125,99 IVA esclusa
€ 153,71 IVA inclusa

Accessori