StarTech.com

Cavo prolunga USB 2.0 da 3m da A ad A - Maschio/Femmina

Consente di aumentare la distanza tra dispositivi USB 2.0 di 3 m

ID prodotto: USBEXTAA10

  • Progettato e realizzato secondo le specifiche USB 2.0
  • Pressacavo modellato
  • Supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Beige
Lunghezza cavo 3 m [10 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [10 ft]
Peso prodotto 135 g [4.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 11.5 cm [4.5 in]
Package Width 15 mm [0.6 in]
Peso spedizione (confezione) 136 g [4.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo prolunga USB 2.0 da 3m da A ad A - M/F

Certificazioni